Publicar produtos
DANUBE High Pressure Gas Station
DANUBE High Pressure Gas Station

    DANUBE High Pressure Gas Station

    Traduzido por Google,
    O posto de gasolina de alta pressão do Danúbio, especialmente projetado para distribuição de gás medicinal, possui um sistema de comutação totalmente automático para fornecer um fornecimento contínuo às redes de gás medicinal a partir de cilindros ou feixes de cilindros. Este equipamento adapta-se às suas necessidades, podendo ser utilizado como fonte principal ou como fonte de reserva para o seu gasoduto. O posto de gasolina de alta pressão Danube pode ser instalado no exterior ou no interior e de acordo com dois tipos de montagem: directamente na parede ou pré-montado numa grelha.
    Especificação
    • - Modular configuration --- Compatible with all medical gases --- Available for single or double stage network standard --- With two maximum flow rates: 40 or 80 Nm3/h --- Exterior or interior mounting and direct or grid mounting - Simplified installation --- Reduced weight and dimensions --- Two-part equipment --- Use of standard tools --- Quick and intuitive assembly by just one technician - Ultra-reliable operation --- 100% automatic pneumatic inversion --- Piston regulator with patented valve --- Stable pressure guaranteed thanks to its two-stage pressure reduction system --- Immediate pressure readings (manometer always visible) Specifications - Available gases: O2, Air, N2O, CO2, N2 (Not compatible with acetylene and corrosive gases) - Number of cylinders: Configuration from 1 to n cylinders - Inlet pressure: Up to 200 bar - Outlet pressure SSN: Between 4 and 5 bar (preset to 5 bar) / DSN: Between 8 and 9 bar (preset to 8.5 bar) - Inlet fitting: A double ring for copper tube 5x10 mm - Outlet fitting: A double ring for copper tube 12x14 mm - Dimensions SSN: Main: 456x772 (mm) Back-up: 236x714 (mm) / DSN: Main: 456x608 (mm) Back-up: 236x714 (mm) - Weight Main unit: Between 13.5 kg and 16.7 kg according to product ref. / Back-up unit: Between 6.1 kg and 9.5 kg according to product ref. - Regulatory compliance: Class llb medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 and ISO 10524-2 standards. Read the user manual carefully. - Life time: 15 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadanube
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)772
    • Largura (mm)456
    • Profundidade (mm)214
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)16.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa