Publicar produtos
Minivac

Minivac

Traduzido por Google,
Instalação de vácuo compacta e independente Tecnologia isenta de óleo
Especificação
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminivac
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de produtosVaccum pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)1265
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)220
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniclassMedical Gas Products
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilidade da região

Europa