Publicar produtos
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Traduzido por Google,
    Os sensores de pressão analógicos são os principais componentes no monitoramento de pressão. Instalados em toda a rede, desde o posto de gasolina de alta pressão até a tomada de parede, são a fonte de informação do Vigi.
    Especificação
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapressuresensor
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosAlarm system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)97
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa