Publicar produtos
Vacuum pump

Vacuum pump

Traduzido por Google,
Plantas de vácuo automáticas e compactas de acordo com as normas médicas em vigor
Especificação
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavaccumpump
  • Familia de productoMedical pipeline system
  • Grupo de produtosVaccum pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2090
  • Largura (mm)795
  • Profundidade (mm)1745
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)833
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCGas regulators
  • Código UNSPSC40142201
  • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
  • Número OmniClass23-25 33 00
  • Título OmniclassMedical Gas Products
  • Código CSI UniFormat IID3040
  • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

Disponibilidade da região

Europa