Publicar produtos
Valve-box
Valve-box

    Valve-box

    Traduzido por Google,
    As caixas de válvulas são componentes essenciais para a criação de coletores de abastecimento para o posto de gasolina de alta pressão. Este dispositivo, combinado com um pigtail, é usado para conectar o cilindro ao posto de gasolina.
    Especificação
    • - Modularity --- Choice of confi guration, 1 or 2 cylinders connected --- Kit assembly, possibility of connecting several valve-boxes --- Adaptable to a main or backup manifold - High level of safety --- Automatic regulation of the manifold pressure thanks to its controlled pressure reduction system --- No risk of pigtail fl apping when changing the cylinders thanks to its non return valve --- Limited risk of adiabatic compression thanks to its “zero plastic” design - Performance --- Adapts perfectly to all medical gases --- Equalisation of manifold pressure, for a real visualisation of the pressure on the gauges --- Facilitated leak detection; the measured pressure matches the overall pressure of the manifold -Controlling high pressure --- Adapts perfectly to all medical gases --- Ideal confi guration, kit assembly --- Pressure equalisation and self-regulation Specifi cations - Operating pressure Up to 200 bar - Type of fi tting 1/4” gas HP fi tting for copper tube 5x10 mm - Dimensions 67 mm (H) x 112 mm (L) x 26 mm (l) - Weight 1 kg - Material Brass - Wall mounting 2 holes ø 8 mm, spaced at 90 mm, with brackets and screws provided - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavalvebox
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)112
    • Profundidade (mm)26
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa