Publicar produtos
VSP Line valve assembly
VSP Line valve assembly

    VSP Line valve assembly

    Traduzido por Google,
    O conjunto de válvula de linha VSP protege a rede de gás medicinal de alta pressão. Este dispositivo tudo-em-um isola o posto de gasolina de alta pressão da rede principal, evacua o excesso de pressão e abastece a rede continuamente durante a manutenção. Combinado com os sensores de pressão, o VSP é usado para monitorar a rede.
    Especificação
    • - Performance --- Sealing provided by the ball valve --- Increased precision of valve calibration --- Direct display on a large pressure gauge --- Minimal pressure loss thanks to its double helical groove gasket - User-friendly --- A single action to shut off the network --- Direct supply to the network with its built-in connector - Compact --- No wall mounting required --- Guaranteed safety --- Non-return valve on safety valve --- Network monitoring via pressure sensors - Optimum network safety --- Single action to shut off the network and simplifi ed supply --- Network monitoring via pressure sensors --- All-in-one, coherent, high performance assembly Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2, N2 - Passage diameter 10 mm - Pressure gauge class 1.6 - Gas inlet standard SSN: NIST / DSN: NF - Max. fl ow at fi tting NIST: 60 m3/h / NF: 80 m3/h - Valve calibration SSN: Fully open at 10 bar / Closing above 7 bar / DSN: Fully open at 12 bar / Closing above 9.5 bar - Inlet / Outlet 1-ring fi tting for copper tube ø 14 mm - Sensor connection M10 x 100 - Non-return valve On the safety valve - Dimensions 260 mm (H) x 260 mm (L) x 80 mm (l) - Weight 1,7 kg - Materials Nickel-plated brass and brass - Regulatory compliance Class IIa medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavsp
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosHigh Pressure Gas Station
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa