Publicar produtos
AirStar 10 Air Compressor

AirStar 10 Air Compressor

4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Compressor de ar revolucionário com tecnologia de secador de membrana. Cada modelo AirStar está equipado com Tecnologia de Secador de Membrana – o ar é filtrado quádruplo para garantir que esteja mais limpo e seco do que nunca. Engenheiros especializados constroem cada compressor de ar AirStar a partir de peças feitas em nossas instalações de 200.000 pés quadrados. Do projeto à instalação, a Air Techniques está presente a cada passo do caminho. - 100% isento de óleo - Ar comprimido dental ultra-seco, limpo - Praticamente livre de manutenção - O novo sistema de secador de membrana produz o ar comprimido mais seco possível, maximizando o desempenho - Filtros de admissão aprimorados, novo design de silenciador de purga, montagens de choque e redução de estrutura plana vibração e ruído - Formato compacto para instalação com economia de espaço - Dimensionado para sua prática Autodesk® Seek objeto BIM hospedado, Publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirStar-10-Air-Compressor
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosAir Compressor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28.5
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)19.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCCompressor
  • Nome UNSPSCCompressors
  • Código UNSPSC401516