Publicar produtos
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Compressor de ar revolucionário com tecnologia de secador de membrana. Cada modelo AirStar está equipado com Tecnologia de Secador de Membrana – o ar é filtrado quádruplo para garantir que esteja mais limpo e seco do que nunca. Engenheiros especializados constroem cada compressor de ar AirStar a partir de peças feitas em nossas instalações de 200.000 pés quadrados. Do projeto à instalação, a Air Techniques está presente a cada passo do caminho. - 100% isento de óleo - Ar comprimido dental ultra-seco, limpo - Praticamente livre de manutenção - O novo sistema de secador de membrana produz o ar comprimido mais seco possível, maximizando o desempenho - Filtros de admissão aprimorados, novo design de silenciador de purga, montagens de choque e redução de estrutura plana vibração e ruído - Formato compacto para instalação com economia de espaço - Dimensionado para sua prática Autodesk® Seek objeto BIM hospedado, Publicado por cortesia BIMobject®
Especificação
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirStar-70-Air-Compressor
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosAir Compressor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35
  • Largura (polegadas)47.75
  • Profundidade (polegadas)21.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)430
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
  • Classificação IFCCompressor
  • Nome UNSPSCCompressors
  • Código UNSPSC401516