Publicar produtos
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD
Smoke ventilation ducts system  Airwent System AWP-OD

    Smoke ventilation ducts system Airwent System AWP-OD

    Traduzido por Google,

    Os dutos de exaustão de fumaça de compartimento único tipo AWP-OD e AWP/G são um conjunto de produtos para
    a instalação de sistemas de exaustão de fumaça de duto retangular de aço utilizados
    para exaustão de fumaça e dissipação de calor na propagação de fumaça e calor
    sistemas de controle dentro de uma única zona de incêndio. Eles podem ser aplicados em
    sistemas de dupla finalidade (funcionando como ventilação geral e exaustão de fumaça
    sistema ao mesmo tempo), desde que liberem fumaça apenas de
    a zona em que estão instalados. Eles podem compor um
    sistema independente ou ser conectado a um sistema multicompartimentado.

    Os dutos de exaustão de fumaça de compartimento único em aço AWP-OD e AWP/G são classificados de acordo com a norma PN-EN 13501-4+A1:2010 como classe de resistência ao fogo única E600120(h0)S1500, e como não inflamáveis ​​e retardadores de fogo.

    Os dutos AWP-OD e AWP/G só podem ser instalados horizontalmente. Os dutos podem liberar gases em temperaturas inferiores a 600°C. A faixa permitida de pressão de trabalho é de –1500 Pa de pressão negativa a +500 Pa de pressão positiva.

    Especificação
    • AWP-OD max 1250 X 1000 mm,

      AWP-OD/G max  200 ÷ 2500 mm, with A =1001 ÷ 1500 mm and B =1251 ÷ 2500 mm with 200 ÷ 1500 mm,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmoke-ventilation-ducts-system-airwent-system-awp-od
    • Familia de productoVentilation ducts
    • Grupo de produtos Smoke exhaust ducts
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-11-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCSegmento de condutas
    • Código ETIMEC000059
    • Nome ETIMInstallation duct
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
    • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork

    Disponibilidade da região

    Europa