Publicar produtos
Motorized plenum Galletti  standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 6 dampers

Traduzido por Google,
Plenum motorizado Airzone com colar que se adapta mecanicamente às unidades principais de ar condicionado com dutos.

O plenum motorizado Airzone inclui:

● Placa de controle principal que controla o sistema através de dispositivos com fio e sem fio.

● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

● Gateway de comunicação (para mais informações, consulte a ficha técnica do gateway).

● Pacote de medição de consumo de energia Wi-Fi Airzone.

● Amortecedores redondos com diâmetro de 200/150 mm.

● Sistema de controle manual do fluxo de ar.

● Entrada de ventilação mecânica controlada (VMC) com 150 mm de diâmetro.

● Sistema de purificação do ar por ionização.

● Sensor de qualidade do ar AirQ; com cabo de barramento (15m).

● Dependendo do plenum motorizado (nº de dampers e configurações) e da unidade interna controlada, a pressão sonora pode variar em ±3 dB(A) e a queda de pressão pode variar de 5 a 15 Pa.

Especificação
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEasyzone_AZEZ6GALST_6
  • Familia de productoEasyzone
  • Grupo de produtosMotorized plenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)1638
  • Profundidade (mm)454
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nome UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Argentina
Egypt
Albania
Bahrain
Antigua and Barbuda
Bolivia
Morocco
Andorra
Iran
Aruba
Brasil
Austria
Iraq
Barbados
Chile
Belarus
Israel
Belize
Colombia
Belgium
Jordan
Bermuda
Ecuador
Bosnia and Herzegovina
Kuwait
British Virgin Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Bulgaria
Lebanon
Canada
French Guiana
Croatia
Oman
Caribbean Netherlands
Guyana
Cyprus
Palestine
Cayman Islands
Paraguay
Czech Republic
Qatar
Collectivity of Saint Martin
Peru
Denmark
Saudi Arabia
Costa Rica
Suriname
Estonia
Syria
Cuba
Uruguay
Faroe Islands
Turquia
Curaçao
Venezuela
Finland
United Arab Emirates
Dominica
France
Yemen