Publicar produtos
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Traduzido por Google,

Dispositivo para gerenciar e integrar unidades remotamente pela nuvem. Controle online com o aplicativo “Airzone Cloud” (disponível para iOS e Android). Conexão Wi-Fi dupla (2,4/5 GHz). Alimentação própria por fonte externa inclusa. Recursos: • Controle da unidade e detecção de erros. • Entrada digital configurável para detecção de janela aberta, presença de ocupante ou função ECO. • Possibilidade de integração via API local e API na nuvem. • Mudança automática do modo de operação com o ajuste de duas temperaturas de referência. • Limitação de temperatura para os modos de aquecimento e resfriamento. • Programação de status, temperatura, modo e velocidade. • Integração na nuvem e/ou com fio com termostatos inteligentes de terceiros (3PI). • Integração: Modbus RTU/TCP ou BACnet MS-TP/IP, termostato Airzone, termostato Lutron Palladiom, AirQ Box e sensor AirQ. (AirQ disponível por região, verifique sua linha de produtos aqui: support.airzonecontrol.com). • Serviços de integração via API local e API na nuvem, multicast mDNS. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse airzonecontrol.com.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaidoo-pro-wi-fi-controller
  • Familia de productoAZControl
  • Grupo de produtosAirzone Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)92
  • Profundidade (mm)29
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África