Publicar produtos
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Traduzido por Google,

Dispositivo para gerenciar e integrar unidades fancoil remotamente pela nuvem. Controle online com o aplicativo “Airzone Cloud” (disponível para iOS e Android). Conexão Wi-Fi sem fio. Alimentação externa de 110/230 Vca. Montagem em trilho DIN. Características: • Controle dos parâmetros da unidade. • Comunicação Wi-Fi dupla (2,4/5 GHz). • Possibilidade de integração via API local e API na nuvem. • Detecção de erros de comunicação. • Programação de temperatura e horários de operação. • Multiusuário e multissessão. • Porta para integração via protocolo Modbus/BACnet. • 2 relés para controle de válvulas solenoides sob demanda. • 3 relés para controle de até 3 velocidades. • 3 saídas 0-10 V para controle da válvula de refrigeração, válvula de aquecimento e ventilador. • 3 entradas digitais para detecção de janela aberta, detecção de presença e modo Eco. • 3 entradas analógicas para medição de temperatura ambiente, temperatura da bateria de aquecimento e temperatura da bateria de refrigeração. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse airzonecontrol.com.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • Familia de productoAZControl
  • Grupo de produtosAirzone Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)157
  • Profundidade (mm)63
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África