Publicar produtos
AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)
Airzone

AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)

Traduzido por Google,

Sensor de qualidade do ar interno AirQ

Interface para controle e monitoramento da qualidade do ar em uma zona do sistema Airzone. Acabamento em aço e vidro.

Funcionalidades:

  • Indicador de qualidade do ar: Boa (verde), Média (amarela) e Ruim (vermelha).
  • Leituras de umidade relativa, CO2, PM 2,5 e 10 e TVOC na zona.
  • Controle da ventilação mecânica por meio de sinal 0-10V ou liga/desliga remoto.
  • Pode ser operado com o Aidoo Pro e o aplicativo Airzone Cloud (Android/iOS).

Sensor Wi-Fi AirQ para Qualidade do Ar Interior (QAI)

Dispositivo para monitoramento em tempo real da qualidade do ar e ventilação mecânica controlada com base nos níveis detectados. Regula a ventilação quando os níveis de CO2 e TVOC estão fora dos limites definidos como "Bons". Conexão Wi-Fi sem fio. Acabamento em aço e vidro.

Funcionalidades:

  • Indicador de qualidade do ar: Boa (verde), Média (amarela) e Baixa (vermelha). Os limites podem ser configurados.
  • Leituras de umidade relativa, CO2, PM 2,5 e 10 e TVOC na zona. O peso de cada variável pode ser configurado.
  • Controle da ventilação mecânica por meio de sinal 0-10V ou liga/desliga remoto.
  • Controle de um amortecedor motorizado para ventilação.
  • Controle e monitoramento pelo aplicativo Airzone Cloud (Android/iOS).
  • Integração com Modbus RTU.


Especificação
  • The AirQ Indoor Air Quality Sensor is part of the Flexa 25 and Easyzone 25 systems. However, the Indoor Air Quality (IAQ) Wi-Fi AirQ Sensor is intended for installations that require air quality monitoring in a specific area or direct control of a heat recovery unit through the device.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaairq-indoor-air-quality-sensor-iaq
  • Familia de productoAZControl
  • Grupo de produtosAirzone Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)92
  • Largura (mm)92
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.24
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC010952
  • Nome ETIMRoom air quality sensor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir quality sensors
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia