Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
airzone/products/48bf9f99-2948-4f66-871f-7f6784a81d91
Início
Categorias
AVAC
Condutas
Round diffuser with plenum _ DFCI
Indisponível em Estados Unidos
Airzone
Seguir
Round diffuser with plenum _ DFCI
3.9
(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Difusor redondo DFCI-PX que permite o fornecimento de fluxo de ar em quatro direções. Fabricado em aço galvanizado com regulagem mecânica de fluxo. Conexão lateral para duto redondo.
Descarregar
Especificação
Especificação
Available sizes : diameters from 150 to 350 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
AirQ_DFCI_PX
Familia de producto
Non MotAirDiffusion
Grupo de produtos
Air diffusor
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-11-17
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://support.airzonecontrol.com/ib/en/technical-details/round-diffuser-dfci/?g=current-product-lines&s=non-motorized-air-diffusion&f=diffusers
Instruções de instalação
https://doc.airzonecloud.com/Documentation/Diffusion/FT_DFCIPX_MUL.pdf
Certificação do produto
https://support.airzonecontrol.com/ib/en/technical-details/round-diffuser-dfci/?g=current-product-lines&s=non-motorized-air-diffusion&f=diffusers
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Aço galvanizado
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Condutas
Classificação IFC
Elemento de controlo da distribuição
Código ETIM
EC010911
Nome ETIM
Anemostat, round front
Nome UNSPSC
Air diffusers
Código UNSPSC
40101505
Uniclass 2015 Código
Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrição
Air conditioning systems
Código CSI MasterFormat 2014
23 09 33
Título CSI MasterFormat 2014
Electric and Electronic Control System for HVAC
Número OmniClass
23-33 49 00
Título Omniclass
HVAC Ductwork
Código CSI UniFormat II
D3090
Título CSI UniFormat II
Other HVAC Systems & Equipment
Disponibilidade da região
Europa
France
Italy
Portugal
Spain
Produtos parecidos
Airzone
Motorized rectangular duct damper_CPRC
3.1
(
9
)
Descarregar
Airzone
Motorized round duct damper
Descarregar
Airzone
Motorized plenum Mitsubishi Electric low profile 4 dampers
Descarregar
Airzone
Motorized plenum Panasonic standard 5 dampers
Descarregar
Airzone
Easyzone S62 Mitsubishi size S collar
Descarregar
Airzone
Easyzone S62 LG size L collar
Descarregar