Publicar produtos
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 de 5 estrelas4.5(21 avaliações)
Traduzido por Google,
Difusor redondo DFCI para fornecimento de ar em 4 direções que permite o fornecimento de ar. Fácil de desmontar para facilitar sua manutenção. Projetado para ser instalado no teto.
Especificação
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirQ_DFCI_WN
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de produtosAir diffusor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC010911
  • Nome ETIMAnemostat, round front
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment