Publicar produtos
Linear diffuser air supply _DFLI 1000 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 1000 mm

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Difusor linear de longo alcance DFLI com saída de 1 a 4 ranhuras, que facilita o fornecimento de fluxo de ar em duas direções através de lâminas móveis. Projetado para instalação em teto. Fixa-se por meio de ponte de montagem ou plenum. É necessário pelo menos um destes acessórios. Comprimento: 1000 mm
Especificação
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirQ_DFLI_PX1000
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de produtosAir diffusor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC010630
  • Nome ETIMSlot diffuser
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa