Publicar produtos
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Termostatos Blueface I Interface gráfica em cores com ecrã capacitivo e para o controlo de zona em um sistema Airzone. Comunicação via cabo. Alimentado através do barramento de conexão Airzone. Disponível em branco e preto (de acordo com o mercado). Em função do sistema e da configuração, as seguintes funcionalidades estarão disponíveis: - Até 6 idiomas disponíveis:: espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português. - Controlo de temperatura, modo de funcionamento e velocidade do sistema/controlo de fluxo. - Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa da zona. - Função Eco-Adapt/Modo de usuário. - Função Sleep /Temporizador. - Controlo de etapas de configuração. - Programações horárias de temperatura e modo de funcionamento/ modo de usuário. - Acesso remoto a outras zonas do sistema. - Informação climática através do Webserver) Termostatos Think cabo/rádio Interface gráfica com ecrã de tinta de baixo consumo e botões capacitivos, para o controlo de zona em um sistema Airzone. Comunicação via cabo/rádio. Alimentado através do barramento de conexão Airzone (cabo) ou através de bateria de botão CR2450 (rádio). Disponível em branco e preto (de acordo com o mercado). Em função do sistema e da configuração, as seguintes funcionalidades estarão disponíveis: - Até 6 idiomas disponíveis: espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e português. - Controlo de temperatura, modo de funcionamento e velocidade do sistema/ controlo de fluxo. - Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa da zona. - Função Sleep / Temporizador. - Acesso remoto a outras zonas do sistema. - Informação climática através do Webserver) Termostatos Lite cabo/rádio Termostato com botões capacitivos para controlo de temperatura de zona em sistema Airzone. Comunicação via cabo/rádio. Alimentado através do barramento de conexão Airzone (cabo) ou através de bateria de botão CR2450 (rádio). Disponível em branco e preto (de acordo com o mercado). Em função do sistema e da configuração, as seguintes funcionalidades estarão disponíveis: - On/Off da zona. - Controlo de temperatura de referência, em intervalos de 1ºC, até máximo de ±3ºC. - Temperatura base de referência configurável através de um termostato Blueface. - Leitura da temperatura ambiente e humidade relativa. Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte myzone.airzone.es
    Especificação
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • Familia de productoAZControl
    • Grupo de produtosAirzone Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)15.85
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEC010927
    • Nome ETIMRoom thermostat
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
    • Número OmniClass23-27 15 23
    • Título OmniclassHVAC Controls

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul