Publicar produtos
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers

    Traduzido por Google,
    Plenum motorizado Airzone com colar que se adapta mecanicamente às unidades principais de ar condicionado com dutos.

    O plenum motorizado Airzone inclui:

    ● Placa de controle principal que controla o sistema através de dispositivos com fio e sem fio.

    ● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Gateway de comunicação (para mais informações, consulte a ficha técnica do gateway).

    ● Pacote de medição de consumo de energia Wi-Fi Airzone.

    ● Amortecedores redondos com diâmetro de 200/150 mm.

    ● Sistema de controle manual do fluxo de ar.

    ● Entrada de ventilação mecânica controlada (VMC) com 150 mm de diâmetro.

    ● Sistema de purificação do ar por ionização.

    ● Sensor de qualidade do ar AirQ; com cabo de barramento (15m).

    ● Dependendo do plenum motorizado (nº de dampers e configurações) e da unidade interna controlada, a pressão sonora pode variar em ±3 dB(A) e a queda de pressão pode variar de 5 a 15 Pa.

    Especificação
    • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEasyzone_AZEZ6FUJST_7_8
    • Familia de productoEasyzone
    • Grupo de produtosMotorized plenum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)1425
    • Profundidade (mm)454
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioSheet metal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
    • Código ETIMEC011777
    • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Nome UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniclassHVAC Ductwork
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África