Publicar produtos
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Traduzido por Google,
Plenum motorizado Airzone compatível com o kit de adaptação mecânica Easyzone S62, composto por colar e gateway de comunicação (fornecidos separadamente). O plenum motorizado Airzone inclui: placa de controle principal que controla o sistema através de dispositivos com fio e sem fio; dampers redondos de 150/200 mm (6/8 polegadas) de diâmetro; sistema de controle manual do fluxo de ar. Dependendo do plenum motorizado (número de dampers e configurações) e da unidade interna controlada, a pressão sonora pode variar em ± 3 dB(A) e a queda de pressão pode variar de 5 a 15 Pa.
Especificação
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEasyzoneS62_AZS62L
  • Familia de productoEasyzoneS62
  • Grupo de produtosMotorized plenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.55
  • Largura (polegadas)56.38
  • Profundidade (polegadas)11.19
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)22.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul