Publicar produtos
Easyzone S62 Daikin size S collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size S collar

Traduzido por Google,
Kit de adaptação mecânica Easyzone S62 composto por coleira e módulo de comunicação. Requer um corpo Airzone Easyzone S62 S (AZS62S).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEasyzoneS62_AZS62SDAI
  • Familia de productoEasyzoneS62
  • Grupo de produtosMotorized plenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11
  • Largura (polegadas)36.3
  • Profundidade (polegadas)1.4
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Lbs)3.31
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul