Publicar produtos
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Amortecedor motorizado CPCC para dutos circulares, para controle da entrada de ar na zona quando instalado em um duto circular de distribuição de ar. Fabricado em chapa de aço galvanizado com 0,8 mm de espessura.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMotAirDiffusion_CPCC
  • Familia de productoMotAirDiffusion
  • Grupo de produtosMotorized Air Damper
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCAmortecedor
  • Código ETIMEC003086
  • Nome ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
  • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • Código UNSPSC40
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia