Publicar produtos
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

Traduzido por Google,


Amortecedor com atuador de 10 polegadas de diâmetro. Alimentado com 12 VCC pelo módulo local Airzone.

Dispositivo de gerenciamento local para controlar a abertura ou o fechamento do amortecedor motorizado associado. Comunica-se com o controlador do sistema e é alimentado pelo barramento de expansão. Comunica-se com o termostato de zona e o alimenta.

    Especificação
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • Familia de productoMotAirDiffusion
    • Grupo de produtosMotorized Air Damper
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCAmortecedor
    • Código ETIMEC003086
    • Nome ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
    • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Código UNSPSC40
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-33 29 00
    • Título OmniclassHVAC Dampers
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul