Publicar produtos
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

Traduzido por Google,
Grelha inteligente de lamelas curvas RIC em alumínio extrudido com moldura de 26 mm. Composto por duas partes: uma primeira fiada de lâminas horizontais reguláveis manualmente e uma segunda fiada de lâminas horizontais controladas pelo conjunto biela-atuador. Permite regular o fluxo de ar para garantir uma distribuição de ar perfeita.
Especificação
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMotAirDiffusion_RIC
  • Familia de productoMotAirDiffusion
  • Grupo de produtosMotorized Air Grille
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC010348
  • Nome ETIMVaned grille
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment