Publicar produtos
Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9
Aiscan

Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9

Traduzido por Google,

Um sistema de curvatura que permite o encaminhamento de cabos de forma ordenada, eficiente e adaptável, minimizando o risco de danos ao evitar curvas acentuadas que possam comprometer sua integridade. Facilitam também a instalação em espaços complexos ou com configurações irregulares, otimizando o espaço disponível, e simplificam futuras manutenções e expansões do sistema elétrico, uma vez que os cabos ficam mais organizados e acessíveis. Em termos de segurança, ajudam a prevenir tensões desnecessárias nos cabos, reduzindo a probabilidade de falhas elétricas.

Em resumo, um sistema de curvatura em eletrocalhas melhora a eficiência do projeto, reduz custos a longo prazo e contribui para a segurança e durabilidade das instalações elétricas. Oferecemos também acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.

Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir coating in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. 

    Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única90-degree-convex-vertical-bend-cable-tray-perforated-solid-cx9
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição