Publicar produtos
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs

    Armchair COMFY with legs

    Traduzido por Google,
    • Poltrona prática
    • Assento confortável
    • Estofamento moderno e durável

      Poltrona elegante e convidativa que é extra confortável para longos períodos de uso. Comfy é um móvel moderno, ideal para salas de estar, salas de conferências ou como cadeira de visitas. A altura do assento é um pouco mais alta e possui apoios de braços confortáveis e integrados.
    Especificação
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-COMFY-legs
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)