Publicar produtos
Cantilever Racking EXPAND Double

Cantilever Racking EXPAND Double

Traduzido por Google,

As estantes cantilever são ideais para otimizar o espaço de armazenamento em armazéns. Elas oferecem armazenamento horizontal, de fácil acesso e bem organizado para mercadorias longas. Além disso, permitem o manuseio seguro e ágil dos produtos. Este modelo de estante cantilever de dupla face proporciona amplo espaço de armazenamento em uma área reduzida. Projetada para suportar mercadorias longas e pesadas, ela é robusta e versátil.

Todos os componentes são feitos de chapa metálica. Eles recebem pintura eletrostática a pó para garantir resistência ao desgaste intenso. Os postes possuem bases longas para maior estabilidade e perfurações ao longo de toda a extensão das colunas permitem a instalação do braço em qualquer altura. Os braços também podem ser ajustados para cima ou para baixo em intervalos de 100 mm. As diagonais e as travessas horizontais mantêm os postes unidos e proporcionam máxima estabilidade.

A capacidade de carga é de 1500 kg por prateleira para cargas distribuídas uniformemente.

Especificação
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Double sided




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCantilever-Racking-EXPAND-Double
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosRacking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2432
  • Largura (mm)4190
  • Profundidade (mm)1230
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)256
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa