Publicar produtos
Cantilever Racking PLUS

Cantilever Racking PLUS

Traduzido por Google,

Estantes cantilever robustas para armazenamento eficiente de mercadorias longas e leves, como tubos de plástico, molduras de madeira e produtos de aço leves.

O sistema de estantes em balanço proporciona armazenamento de fácil acesso e bem organizado, permitindo um manuseio de mercadorias mais seguro e rápido.

O sistema foi projetado para ser flexível e pode ser adaptado a qualquer depósito. Os braços podem ser posicionados em qualquer altura e movidos para cima ou para baixo conforme necessário.

Quando for necessário um grande espaço de armazenamento, a estante pode ser ampliada com qualquer número de unidades adicionais. A estante cantilever pode ser combinada com a estante vertical para oferecer armazenamento vertical e horizontal no mesmo sistema.

Uma prateleira está disponível como acessório. A estante cantilever é feita de chapa de aço com um acabamento resistente em pintura eletrostática a pó.

Especificação
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:750 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Single sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:750 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:80.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCantilever-Racking-PLUS
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosRacking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)1330
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSlovakia
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa