Publicar produtos
Club sofa CLOSE 3-seater
Club sofa CLOSE 3-seater

    Club sofa CLOSE 3-seater

    Traduzido por Google,
    • Design clássico
    • Perfeito para a recepção
    • Tecido ou imitação de couro

      Sofá clássico e elegante de 3 lugares com encosto arredondado, braços e pernas integrados e estofamento confortável. O sofá oferece um assento confortável e envolvente que é perfeito para o assento de visitantes em sua sala de espera ou recepção.
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClub-sofa-CLOSE-3-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1780
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos