Publicar produtos
Conference table AUDREY 3200x1200mm

Conference table AUDREY 3200x1200mm

4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Tampo de mesa de linóleo com amortecimento de som
  • Bordas chanfradas
  • Cantos arredondados

Mesa de conferência que pode ser adquirida em vários comprimentos diferentes. Escolha uma mesa que se adapte ao tamanho da sala para uma sala de conferências inteligente que seja confortável e funcional. A mesa tem um tampo de linóleo com amortecimento de som e uma estrutura em T.

Especificação
  • Length:3200mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:111.6kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConference-table-AUDREY-3200x1200mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)3200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)111.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilidade da região

Europa