Publicar produtos
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Dois furos de cabo
    • Moldura cinza
    • Área de trabalho curvada para boa ergonomia

      Secretária de canto clássica com tampo curvo à direita, um painel de modéstia na parte inferior e uma estrutura em forma de L estável.
    Especificação
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)52.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables