Publicar produtos
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Fire protected cabinet ARMOUR 1950x930x520mm

    Traduzido por Google,
    • Isolado contra fogo
    • Propriedades anti-roubo
    • Muito espaço de armazenamento

      Armário de arquivo à prova de fogo com grande capacidade de armazenamento e propriedades anti-roubo. O armário vem com prateleiras móveis para serem adaptadas de acordo com suas necessidades de armazenamento. Escolha entre um bloqueio de chave ou um bloqueio de código eletrônico.
    Especificação
      • Height: 1950 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1800 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 420 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 4
      • Lock type: Electronic code lock
      • Weight: 142 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFire-protection-cabinet-ARMOUR-1950x930x520mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)930
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Peso líquido (Kg)142
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units

    Disponibilidade da região

    Europa