Publicar produtos
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 de 5 estrelas3.7(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Economia de espaço
    • Altura ajustável
    • Laminado durável

      Mesa com ajuste de altura ergonômico e com economia de espaço. A mesa tem um tampo laminado branco e uma estrutura eletricamente ajustável em altura em aço lacado preto.
    Especificação
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosOffice Desk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)33.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables

    Disponibilidade da região

    Europa