Publicar produtos
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa
Modular sofa VARIETY 2 seated sofa

    Modular sofa VARIETY 2 seated sofa

    4.2 de 5 estrelas4.2(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Material durável
    • Pernas que facilitam a limpeza


      Sofá moderno e versátil com design proprietário da AJ Products. Você pode combiná-lo com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O sofá é projetado com um espaço entre o assento e o encosto que facilita o acesso à limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:485 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Width:1400 mm
      • Depth:700 mm
      • Total height:825 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:65000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:2
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-2-seated
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)