Publicar produtos
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular
Modular sofa VARIETY semi circular

    Modular sofa VARIETY semi circular

    Traduzido por Google,
    • Design elegante e escandinavo
    • Acumulável para uso ideal
    • Pernas que facilitam a limpeza


      Bancada moderna e versátil com design proprietário da AJ Products. Você pode combinar com outras unidades da série VARIETY para uma peça de mobiliário completamente única. O banco possui pés altos e redondos que facilitam o acesso à limpeza. A série VARIETY é adequada para salões e escritórios, bem como ambientes públicos, pois é testada de acordo com a EN 16139.
    Especificação
    • Height: 440mm
      Width: 1200mm
      Depth: 600mm
      Color: Multiple colors
      Material: Fabric/Synthetic leather
      Weight: 20kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-sofa-VARIETY-semi-circular
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosVariety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (30)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)