Publicar produtos
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    Traduzido por Google,
    • Certificado
    • Adequado para armazenamento de armas
    • Preparado para ancoragem

      Armário de segurança certificado para guardar seus objetos de valor. O armário é fácil de posicionar e preparado para ancoragem no chão ou na parede. Ele vem com uma prateleira móvel e também pode ser usado para guardar armas. Escolha entre um cadeado com chave e um cadeado com código eletrônico.
    Especificação
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafes and security cabinets