Publicar produtos
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    Traduzido por Google,
    • Certificado
    • Adequado para armazenamento de armas
    • Preparado para ancoragem

      Armário de segurança certificado para guardar seus objetos de valor. O armário é fácil de posicionar e preparado para ancoragem no chão ou na parede. Ele vem com uma prateleira ajustável, dois pequenos compartimentos de armazenamento e ganchos para chaves. Escolha entre um bloqueio de chave e um bloqueio de código eletrônico
    Especificação
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafes and security cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa