Publicar produtos
Shelving POWER 1010x2500x500mm

Shelving POWER 1010x2500x500mm

Traduzido por Google,
  • Parafusos juntos
  • Prateleiras móveis
  • Para armazéns e escritórios

Prateleiras de armazenamento com dois suportes laterais e um suporte traseiro para maior estabilidade. As prateleiras se aparafusam e possuem prateleiras móveis com trilhos de reforço soldados.

Estante muito estável em chapa de aço revestida a pó. O revestimento em pó fornece um acabamento duro e durável. O sistema de prateleiras é particularmente adequado para uso em armazéns, mas também é adequado para escritórios que precisam armazenar itens pesados. Os trilhos de reforço soldados dão a cada uma das prateleiras uma capacidade de carga máxima de 170 kg. A estante de armazenamento é montada com parafusos. Você pode instalar as prateleiras em qualquer altura e movê-las para cima ou para baixo conforme necessário. Os montantes são equipados com pés de plástico para proteger o piso contra arranhões. O sistema de prateleiras pode ser facilmente estendido na largura usando qualquer número de seções adicionais

Especificação
  • Height:2500 mm

    Width:1010 mm

    Depth:500 mm

    Shelf width:1000 mm

    Shelf interval:30 mm

    Shelf colour:Light grey

    Shelf colour code:RAL 7035

    Post colour:Light grey

    Post colour code:RAL 7035

    Material:Sheet steel

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:170 kg

    Sheet steel thickness:0,7 mm

    Sheet steel thickness body:2 mm

    Weight:41.3 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShelving-POWER-1010x2500x500mm
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosShelves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)1010
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)41.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa