Publicar produtos
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Traduzido por Google,
    • Duas gavetas
    • Travamento de portas duplas
    • Uma prateleira ajustável

      Um armário de oficina bloqueável com um rebordo elevado à volta da parte superior, uma prateleira móvel e duas gavetas. Pode ser expandido com vários acessórios (vendidos separadamente)
    Especificação
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)950
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units