Publicar produtos
Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves
Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves

    Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves

    Traduzido por Google,
    • 4 prateleiras largas
    • Acomoda mercadorias volumosas
    • Adapta-se a ambientes exigentes

    Sistema de prateleiras de grande amplitude para serviços pesados para mercadorias soltas volumosas e de alta carga. As prateleiras podem ser estendidas conforme necessário.

    Estantes de armazenamento Tough é um sistema de estantes de grande amplitude e excepcionalmente resistente com uma construção robusta. O sistema de prateleiras é ideal para acomodar mercadorias pesadas e volumosas. É adequado para uso em ambientes exigentes. Esta seção básica vem completa com quatro prateleiras, duas molduras finais e oito vigas de suporte. Cada prateleira é dividida em seções menores para facilitar a montagem: as prateleiras com 1800 mm de largura possuem 2 tábuas de madeira por par de vigas. As armações de extremidade e vigas de suporte são feitas de aço revestido a pó, o que proporciona um acabamento extra resistente e durável. A seção básica é fácil de montar, enganchando as vigas de suporte nos montantes perfurados das armações de extremidade em qualquer altura e, em seguida, colocando as prateleiras em cima das vigas de suporte. Os pés para aparafusar a unidade ao chão estão incluídos. Complete seu sistema de prateleiras com seções adicionais e prateleiras extras para estender a largura da prateleira e criar uma solução de armazenamento ideal que atenda às demandas difíceis. Seções adicionais e prateleiras extras são vendidas separadamente, veja acessórios.

    Especificação
    • Height:2000 mm

      Width:1900 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:1800 mm

      Thickness shelf:22mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:1000 kg

      Weight:128,1 kg

      Approvals:EN 15512


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWidespan-shelving-TOUGH-1800x2000x1000mm-Wooden-shelves
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)153.59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

    Disponibilidade da região

    Europa