Publicar produtos
Workbench PROOF 1500x750mm stainless steel

Workbench PROOF 1500x750mm stainless steel

Traduzido por Google,
  • Feito de aço inoxidável
  • Fácil de limpar
  • Totalmente soldado

    Bancada de trabalho inteiramente em aço inoxidável. A bancada é muito fácil de limpar e é ideal para ambientes onde são exigidos elevados padrões de higiene, por exemplo cozinhas comerciais, cantinas e outras áreas onde são manipulados alimentos. A altura da bancada pode ser ajustada manualmente.
Especificação
    • Length:1500 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:33 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWorkbench-PROOF-1500x750mm-stainless-steel
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

Disponibilidade da região

Europa