Publicar produtos
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    Traduzido por Google,
    • CE marcado
    • esvaziamento automático
    • Facilita a separação de resíduos

      Caçamba basculante equipada com uma placa de pressão acionada por mola na estrutura para basculamento, esvaziamento, retorno e travamento automáticos.
    Especificação
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:865 mm
      • Volume:600 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:104 kg
      • Testing:CE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaauto-self-tipping-skip-azure-1525x865x870mm-600l
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosWastebins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)865
    • Profundidade (mm)1525
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)104
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkips
    • Código CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

    Disponibilidade da região

    Europa