Publicar produtos
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Durável
  • Preparado para montagem no chão
  • Superfície da mesa em madeira maciça
Especificação
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanteen-table-unite-1200mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)41.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables

Disponibilidade da região

Europa