Publicar produtos
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm
Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Height adjustable workbench VERVE 1600x800mm

    Traduzido por Google,
    • Ergonômico
    • Laminado de alta pressão durável
    • Altura ajustável

    Mesa de trabalho ergonômica para trabalhos mais leves. A mesa pode ser levantada e abaixada eletricamente para ser facilmente adaptada às suas necessidades e ajustada com um simples toque de um botão. Adequado para trabalhos como montagem e embalagem.
    Com esta mesa de trabalho elétrica, é fácil criar uma estação de trabalho ergonômica. A mesa é adequada para vários trabalhos mais leves, como montagem e embalagem.

    A mesa de trabalho está equipada com dois motores elétricos que proporcionam um ajuste de altura uniforme e contínuo. Com um simples toque de um botão, você ajusta a altura de trabalho conforme necessário. Você pode alternar rapidamente entre o trabalho sentado e em pé e obter uma altura de trabalho ideal para o seu corpo.

    Sinta-se à vontade para complementar com um tapete de trabalho que alivia as pernas, joelhos e costas quando estiver em pé.

    Especificação
    • Lenght:1600mm

      Width:800mm

      Minumum height: 680mm

      Maximum height:1180mm

      Stand:Electrically adjustable

      Max load:200kg

      Weight:70kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheight-adjustable-workbench-verve-1600x800mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Peso líquido (Kg)70
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

    Disponibilidade da região

    Europa