Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
Table PAX 1800x800x720mm

Table PAX 1800x800x720mm

Traduzido por Google,
  • HPL resistente
  • Absorvente de som embutido
  • Para salas de aula e cantinas

    Mesa com propriedades de redução de ruído. O tampo da mesa tem uma camada de superfície resistente e um absorvente de som embutido embaixo
Especificação
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:34kg
    • Testing:EN 527, EN 1729
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-Pax-1800x800x720mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)34
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

Disponibilidade da região

Europa
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedônia do Norte
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City