Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
Início
Categorias
Materiais de construção
Painéis Acústicos & Acessórios
Sound Off Cloud
Indisponível em Estados Unidos
Akustikmiljö
Seguir
Arquivado
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
sound-off-cloud
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Wall and Ceiling Acoustics
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2021-10-14
Número de edição
1
Profundidade (mm)
50
Ligações
Ligações
URL do produto
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
Produtos parecidos
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
Descarregar
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
Descarregar
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Descarregar
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
Descarregar
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Descarregar
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
Descarregar