Publicar produtos
TRINAR® TEC ULTRA | EnduraGloss 165c Orange Coating Glossy Finish for Sliding Windows
TRINAR® TEC ULTRA | EnduraGloss 165c Orange Coating Glossy Finish for Sliding Windows

    TRINAR® TEC ULTRA | EnduraGloss 165c Orange Coating Glossy Finish for Sliding Windows

    Traduzido por Google,

    🪟 Soluções de revestimento para janelas de correr

    Os revestimentos de extrusão da AkzoNobel para janelas de correr são projetados para oferecer durabilidade excepcional , funcionalidade suave e elegância arquitetônica . Projetados para atender à rigorosa especificação AAMA 2605 , esses revestimentos garantem desempenho de longo prazo e consistência estética para sistemas de janelas de alumínio utilizados em aplicações residenciais e comerciais.

    🧱 Aplicações 🌟 Principais recursos
      • Janelas de correr residenciais
      • Sistemas de janelas comerciais
      • Fechamentos de varandas e pátios
      • Fenestração de arranha-céus
      • Acabamento PVDF superior : oferece excelente resistência à radiação UV, intempéries e exposição a produtos químicos.
      • Desempenho de superfície lisa : melhora a ação de deslizamento com acabamentos de baixo atrito e retenção de brilho duradoura.
      • Versatilidade de design : disponível em acabamentos metálicos, foscos, acetinados e texturizados para complementar sistemas modernos de fenestração.
      • Sustentável e testado : apoiado pelos programas globais de proteção contra intempéries da AkzoNobel e pelas garantias líderes do setor

    🎨 Acabamentos populares

    Nossos revestimentos para janelas de correr estão disponíveis em uma paleta selecionada de acabamentos de alto desempenho, incluindo:

    • Limpo e refletivo para molduras de janelas contemporâneas.
    • Elegante e moderno com maior resistência aos raios UV.
    • Brilho metálico sutil para projetos residenciais de alto padrão.
    • Ousado e discreto para designs minimalistas.
    • Tom quente e elegante para um apelo arquitetônico premium

    📞 Entre em contato

    Para seleção de cores, preços, dados técnicos ou solicitações de acabamento personalizado , entre em contato com nossa equipe de vendas ou suporte regional . Estamos aqui para ajudar você a dar vida aos seus sistemas de janelas arquitetônicas com revestimentos que oferecem desempenho e proteção.

    Especificação
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKE3C57824
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacke3c57824-165c-orange-spray
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de produtosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVDF
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniclassHigh Performance Coatings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States