Publicar produtos
TRI-ESCENT® II ULTRA | Blue Gloss Finish Coating
TRI-ESCENT® II ULTRA | Blue Gloss Finish Coating

    TRI-ESCENT® II ULTRA | Blue Gloss Finish Coating

    Traduzido por Google,

    🏢 Soluções de revestimento de parede cortina

    Nossos revestimentos para fachadas-cortina são projetados para oferecer durabilidade excepcional , versatilidade estética e desempenho de longo prazo para fachadas arquitetônicas modernas. Projetados para atender aos rigorosos padrões AAMA 2605 , esses revestimentos são ideais para aplicações comerciais e residenciais onde o impacto visual e a resistência ambiental são essenciais.

    🧱 Aplicações 🌟 Principais recursos
      • Fachadas de arranha-céus
      • Vitrines comerciais
      • Edifícios institucionais
      • Empreendimentos de uso misto
      • Arquitetura monumental e de assinatura
      • Acabamento durável : os acabamentos de PVDF resistem a raios UV, intempéries e produtos químicos.
      • Flexibilidade de design : oferecido em acabamentos metálicos, foscos, acetinados e texturizados.
      • Resistência estrutural : Suporta rupturas térmicas e suporta cargas de vento e sísmicas.
      • Sustentável e certificado : atende aos padrões LEED e conta com o respaldo de testes rigorosos.

    🎨 Acabamentos populares

    Do ColorSync Carbonite Metallic ao ThermaCoat Silver Blue , nossas séries TRI-ESCENT® II ULTRA e TRINAR® ULTRA oferecem uma paleta selecionada de acabamentos personalizados para sistemas de fachada cortina

    📞 Entre em contato

    Para seleção de cores, preços, dados técnicos ou solicitações de acabamento personalizado , entre em contato com nossa equipe de vendas ou suporte regional. Estamos aqui para ajudar você a dar vida à sua visão arquitetônica.

    Especificação
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKL2C60610
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicackl2c60610-blue-gloss-finish
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de produtosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVDF
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniclassHigh Performance Coatings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States