Publicar produtos
TRI-ESCENT® II ULTRA | Titanium Shine EnduraGloss Coatings
TRI-ESCENT® II ULTRA | Titanium Shine EnduraGloss Coatings

    TRI-ESCENT® II ULTRA | Titanium Shine EnduraGloss Coatings

    Traduzido por Google,

    🚪 Soluções de revestimento para portas de venezianas

    Os revestimentos de extrusão da AkzoNobel para portas com venezianas são projetados para oferecer durabilidade , desempenho de ventilação e refinamento arquitetônico . Projetados para atender à rigorosa especificação AAMA 2605 , esses revestimentos garantem proteção de longo prazo e consistência estética para sistemas com venezianas utilizados em aplicações de portas funcionais e decorativas.

    🧱 Aplicações 🌟 Principais recursos
      • Portas da sala mecânica
      • Portas de acesso de serviços e utilidades
      • Portas de ventilação externas
      • Painéis decorativos com venezianas em edifícios comerciais e residenciais
      • Acabamento PVDF superior : Oferece excelente resistência à radiação UV, umidade e exposição química.
      • Equilíbrio entre ventilação e privacidade : Suporta o fluxo de ar enquanto mantém a cobertura visual e a segurança.
      • Versatilidade arquitetônica : disponível em acabamentos metálicos, foscos, acetinados e texturizados para combinar com designs modernos e tradicionais.
      • Sustentável e testado : apoiado pelos programas globais de proteção contra intempéries da AkzoNobel e pelas garantias líderes do setor.

    🎨 Acabamentos populares

    Nossos revestimentos para portas de venezianas estão disponíveis em uma paleta selecionada de acabamentos de alto desempenho, incluindo:

    • Um acabamento metálico premium para venezianas arquitetônicas de alto padrão.
    • Ousado e discreto para designs minimalistas.
    • Brilho metálico sutil para fachadas comerciais.
    • Limpo e refletivo para sistemas de ventilação modernos.
    • Tom quente e elegante para portas com venezianas voltadas para o exterior.

    📞 Entre em contato

    Para seleção de cores, preços, dados técnicos ou solicitações de acabamento personalizado , entre em contato com nossa equipe de vendas ou suporte regional . Estamos aqui para ajudar você a dar vida aos seus sistemas de portas venezianas arquitetônicas com revestimentos que oferecem desempenho e proteção.

    Especificação
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM2C58841
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicackm2c58841-titanium-metallic-finish
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de produtosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVDF
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniclassHigh Performance Coatings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States