Publicar produtos
TRINAR® ULTRA TMC | PewterStorm WeatherGuard Coatings
TRINAR® ULTRA TMC | PewterStorm WeatherGuard Coatings

    TRINAR® ULTRA TMC | PewterStorm WeatherGuard Coatings

    Traduzido por Google,

    🪟 Soluções de revestimento de vidro e envidraçamento

    Os revestimentos de extrusão da AkzoNobel para aplicações em vidro e envidraçamento são projetados para proporcionar clareza, durabilidade e elegância arquitetônica excepcionais . Projetados para atender à rigorosa especificação AAMA 2605 , esses revestimentos aprimoram o desempenho e o apelo visual dos sistemas de estrutura utilizados em soluções de envidraçamento modernas.

    🧱 Aplicações 🌟 Principais recursos
      • Caixilhos e montantes de janelas
      • Sistemas de envidraçamento de parede cortina
      • Vitrines e fachadas
      • Estruturas de claraboia e cobertura
      • Tecnologia PVDF superior : oferece proteção duradoura contra radiação UV, exposição química e desgaste ambiental.
      • Versatilidade arquitetônica : disponível em uma ampla gama de acabamentos metálicos, foscos, acetinados e texturizados para complementar estruturas de vidro.
      • Integridade térmica e estrutural : Suporta sistemas de envidraçamento com eficiência energética e excelente adesão e resistência às intempéries.
      • Sustentável e testado : apoiado pelos programas globais de proteção contra intempéries da AkzoNobel e pelas garantias líderes do setor

    🎨 Acabamentos populares

    Nossos revestimentos para vidros e componentes de envidraçamento estão disponíveis em uma paleta selecionada de acabamentos de alto desempenho, incluindo:

    • Um tom suave e elegante, ideal para sistemas de envidraçamento premium.
    • Limpo e refletivo para vidro arquitetônico moderno.
    • Um acabamento elegante e contemporâneo com maior resistência aos raios UV.
    • Brilho metálico sutil para fachadas comerciais de alto padrão.
    • Ousado e discreto para designs minimalistas de vidro.

    📞 Entre em contato

    Para seleção de cores, preços, dados técnicos ou solicitações de acabamento personalizado , entre em contato com nossa equipe de vendas ou suporte regional . Estamos aqui para ajudar você a dar vida à sua visão de envidraçamento arquitetônico com revestimentos que oferecem desempenho e proteção.

    Especificação
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM3C51460
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicackm3c51460-west-pewter-coating
    • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
    • Grupo de produtosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVDF
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
    • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 21
    • Título OmniclassHigh Performance Coatings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States