Publicar produtos
TRINAR® ULTRA Canopy PVDF Coating – Burgundy Spray (CKR3C50503)

TRINAR® ULTRA Canopy PVDF Coating – Burgundy Spray (CKR3C50503)

Traduzido por Google,

Revestimentos de bobina e extrusão da AkzoNobel

Nossa família de revestimentos TRINAR® ULTRA é um revestimento de extrusão de alumínio arquitetônico comprovado e de alto desempenho, formulado especificamente para atender à especificação AAMA 2605. O TRINAR ULTRA utiliza um sistema de resina PVDF (fluoreto de polivinilideno) superior a 70% e uma seleção de pigmentos premium para oferecer excelente desempenho em todas as condições ambientais com retenção de cor superior.

Os produtos TRINAR ULTRA são ideais para projetos monumentais de grande altura, bem como projetos residenciais ou de baixa altura, ao mesmo tempo em que oferecem durabilidade e beleza a longo prazo para uma ampla gama de componentes de construção metálica, como:

Áreas de uso Benefícios do TRINAR
  • Paredes de cortina
  • Sistemas de painéis
  • Sistemas de janelas
  • Persianas
  • Toldos e guarda-sóis
  • Mulhões
  • Fachadas de lojas
  • Fáscia
  • Excede a especificação AAMA 2605
  • Mais de 50 anos de desempenho comprovado
  • Resistência térmica, química e ultravioleta inigualável
  • Resistência notável à intempérie, desbotamento, rachaduras e calcário
  • Garantia líder do setor
  • Especificado globalmente, suportado globalmente
  • Disponível em uma ampla gama de cores pré-formuladas
  • Suportado com primers e vernizes contendo PVDF
  • Disponível como um sistema intermix

Explore nossas soluções líderes do setor

Fornecemos uma ampla gama de soluções de revestimento de extrusão de alto desempenho, duráveis ​​e sustentáveis, projetadas para atender às necessidades exclusivas de diferentes indústrias. Navegue em nosso portfólio abrangente para encontrar a solução ideal para seu próximo projeto.

Entre em contato com nosso escritório regional e de vendas para seleções de cores, preços, garantia e informações técnicas. Estamos ansiosos para mostrar a você como o TRINAR pode aprimorar seu próximo projeto!

Especificação
  • Brand: TRINAR
    Application: Extrusion
    Chemistry: PVDF
    Product code: CKR3C50503
    Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
    Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
    Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCKR3C50503
  • Familia de productoPVDF Extrusion coatings
  • Grupo de produtosPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCCobrindo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_65_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
  • Código CSI MasterFormat 201409 96 00
  • Título CSI MasterFormat 2014High-Performance Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 21
  • Título OmniclassHigh Performance Coatings